Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK212G2H
- SCO212-55 (x2)
- PE212N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 42 mm |
B - Larghezza Anello interno | 36 mm |
d - diametro interno | 55 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 80 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 120 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 69,9 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 25 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 140 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 190 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 240 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 71 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 18 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 28 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 92,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 5,024 kg |
Referenza bussola | H2312 |