Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.
Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- SCO213-60 (x2)
- UK213G2H
- PE213N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 65 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 44 mm |
B - Larghezza Anello interno | 36 mm |
d - diametro interno | 60 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 85 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 132 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 79,4 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 27,5 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 156 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 203 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 260 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 77 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 22 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 28 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 92,3 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 57,2 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 40 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 6,518 kg |
Referenza bussola | H2313 |