• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKPE215-39H - SNR

UKPE215-39H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
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
A - Larghezza alloggiamento66 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento48 mm
B - Larghezza Anello interno41 mm
d - diametro interno61,913 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola98 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto82,5 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento27,5 mm
H2 - Altezza alloggiamento164 mm
J - Distanza fori di fissaggio210 mm
L - Lunghezza alloggiamento265 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento78 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio22 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio30 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida35,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico66 kN
C0 - Capacità di carico statico49,5 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso7,52 kg
Referenza bussolaH2315-39