Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK216G2H-43
- PE216
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 78 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 55 mm |
B - Larghezza Anello interno | 44 mm |
d - diametro interno | 68,263 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 105 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 89 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 30 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 175 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 232 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 290 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 90 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 26 mm |
N1 - Lunghezza del foro di montaggio | 34 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 39 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 72,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 54,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 9,56 kg |
Referenza bussola | H2316-43 |