Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK209G2H
- SP208-210/85
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Larghezza alloggiamento | 31 mm |
| B1 - Larghezza totale Anello Interno | 50 mm |
| d - diametro interno | 40 mm |
| d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 65 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 120 mm |
| H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 61 mm |
| L - Lunghezza alloggiamento | 320 mm |
| L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 260 mm |
| s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 26 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 31,85 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 20,8 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Telaio tenditore 2 | SPR21 |
| Telaio tenditore 3 | SPR22 |
| Telaio tenditore 4 | SPR24 |
| Peso | 4,07 kg |
| Referenza bussola | H2309 |