• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKT208HCO - SNR

UKT208HCO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento49 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida16 mm
A233 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno46 mm
d - diametro interno35 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola58 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio88 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento114 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida102 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento83 mm
L - Lunghezza alloggiamento144 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto88 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco16 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida83 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio29 mm
N1 - Altezza19 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio49 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi68,6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,544 kg
Referenza bussolaH2308