• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKT212HCO - SNR

UKT212HCO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento64 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida22 mm
A242 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno62 mm
d - diametro interno55 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola80 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio120 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento146 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida130 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento102 mm
L - Lunghezza alloggiamento194 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto119 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco19 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida102 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio35 mm
N1 - Altezza32 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio64 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi90 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso4,924 kg
Referenza bussolaH2312