• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKT216H - SNR

UKT216H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento70 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida26 mm
A251 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno78 mm
d - diametro interno70 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola105 mm
G - IngrassatoreM10x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento184 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida165 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento111 mm
L - Lunghezza alloggiamento235 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto140 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco21 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida121 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio41 mm
N1 - Altezza32 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio70 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida39 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico72,5 kN
C0 - Capacità di carico statico54,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso8,61 kg
Referenza bussolaH2316