• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

UKT307-19H - SNR

UKT307-19H

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento45 mm
A1 - Larghezza della scalanatura di guida16 mm
A232 mm
B1 - Larghezza totale Anello Interno43 mm
d - diametro interno30,163 mm
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola52 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento111 mm
H1 - Distanza tra le scanalature di guida100 mm
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento75 mm
L - Lunghezza alloggiamento150 mm
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto94 mm
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco17 mm
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida80 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio30 mm
N1 - Altezza20 mm
N2 - Altezza foro di fissaggio45 mm
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida25,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico33,5 kN
C0 - Capacità di carico statico19,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,32 kg
Referenza bussolaH2307-19