Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con bussola di serraggio, tenuta con deflettore
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- UK319G2H
- T319
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 110 mm |
A1 - Larghezza della scalanatura di guida | 35 mm |
A2 | 72 mm |
B1 - Larghezza totale Anello Interno | 90 mm |
d - diametro interno | 85 mm |
d1 - Diametro esterno del'anello eccentrico di fissaggio / dado + rondella della bussola | 125 mm |
G - Ingrassatore | M10x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 270 mm |
H1 - Distanza tra le scanalature di guida | 240 mm |
H2 - Altezza / Larghezza alloggiamento | 165 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 322 mm |
L1 - Distanza dalla superficie di montaggio sul lato di fissaggio al centro del cuscinetto | 197 mm |
L2 - Spessore dell'estremità dell'attacco | 33 mm |
L3 - Lunghezza della scanalatura/superficie di guida | 180 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 57 mm |
N1 - Altezza | 46 mm |
N2 - Altezza foro di fissaggio | 106 mm |
s1 - Distanza tra il dado e il centro della guida | 52 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 156 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 122 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 24,4 kg |
Referenza bussola | H2319 |