Inserti

US208G1N - SNR

US208G1N

Cuscinetti-inserti per supporti orientabili disponibili con diversi sistemi di montaggio su albero e facili da montare.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
B - Larghezza Anello interno34 mm
C - Larghezza anello esterno18 mm
C1 - Distanza centro del AE al centro zona di lubrificazione6,2 mm
d - diametro interno40 mm
D - Diametro esterno AE80 mm
G - Impostazione dimensione viteM8x1
m - Regolazione della distanza della vite7 mm
r - Raggio dell'anello interno1.1
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
f0 - Fattore14
SW - Dimensione Chiave4 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico29,6 kN
C0 - Capacità di carico statico18,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,6 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,607 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)5,393 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,841 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,42 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,401 Hz