• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USC204T20 - SNR

USC204T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento20 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso1,5 mm
B - Larghezza Anello interno25 mm
d - diametro interno20 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento72 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,43 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m