• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USC207-23 - SNR

USC207-23

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento28 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso1,5 mm
B - Larghezza Anello interno32 mm
d - diametro interno36,513 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento90 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,77 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m