USF206-18NT04 - SNR

USF206-18NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento31 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio40 mm
B - Larghezza Anello interno30 mm
d - diametro interno28,575 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto18 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio83 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro108 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio12 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,06 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m