Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo.
Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
| A - Altezza alloggiamento | 36 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 15 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 46 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
| d - diametro interno | 40 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 88 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 21 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| J - Distanza fori di fissaggio | 102 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 130 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 16 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 54,9 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 29,6 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 18,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 1,908 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |