Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US204-12G2
- SCOU204-12
- FA204N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 25,5 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 12 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 33 mm |
B - Larghezza Anello interno | 25 mm |
d - diametro interno | 19,05 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 54 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 15 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 102 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 78 mm |
J1 - Interasse del foro asolato | 40 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 60 mm |
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura | 54 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 10 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 7 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 37 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 12,8 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 6,65 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,459 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |