• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFAE205 - SNR

USFAE205

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Altezza alloggiamento22,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio32 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso3,5 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno25 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto12,5 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento124 mm
H3 - Diametro di centraggio63,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio99 mm
J1 - Interasse del foro asolato37,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro70 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura63 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,57 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m