• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFAE207-22 - SNR

USFAE207-22

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Altezza alloggiamento26,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio38,5 mm
A3 - Profondità di centraggio / dimensioni smusso4,5 mm
B - Larghezza Anello interno32 mm
d - diametro interno34,925 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto15 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento155 mm
H3 - Diametro di centraggio82,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio128 mm
J1 - Interasse del foro asolato45 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro90 mm
L1 - Larghezza alloggiamento all'area di scanalatura75 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,98 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m