• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFD204T04 - SNR

USFD204T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento17 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio27,5 mm
B - Larghezza Anello interno25 mm
d - diametro interno20 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto9,5 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento90,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio71,4 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro66,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio9 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,33 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m