• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFD205M12 - SNR

USFD205M12

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Altezza alloggiamento17,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio29,4 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno25 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto9,9 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento97 mm
J - Distanza fori di fissaggio76,2 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro71 mm
N1 - Filettatura del foro di monaggioM12
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,47 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m