• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFD206-19T20 - SNR

USFD206-19T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento20,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio33,4 mm
B - Larghezza Anello interno30 mm
d - diametro interno30,163 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto11,4 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento112,5 mm
J - Distanza fori di fissaggio90,5 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro84 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,65 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m