Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US206G2T04
- FD206G
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 20,5 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 33,4 mm |
B - Larghezza Anello interno | 30 mm |
d - diametro interno | 30 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 11,4 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 112,5 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 90,5 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 84 mm |
N1 - Filettatura del foro di monaggio | M12 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -40 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,67 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |