Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US208-24G2T20
- FD208
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 24 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 37,05 mm |
B - Larghezza Anello interno | 34 mm |
d - diametro interno | 38,1 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 12,05 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 148 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 119 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 104 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 9 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 32,6 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 19,9 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 1,4 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 8 N-m |