• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFD208M12T20 - SNR

USFD208M12T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento24 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio37,05 mm
B - Larghezza Anello interno34 mm
d - diametro interno40 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto12,05 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento148 mm
J - Distanza fori di fissaggio119 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro104 mm
N1 - Filettatura del foro di monaggioM12
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico32,6 kN
C0 - Capacità di carico statico19,9 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,4 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave11,5 N-m