USFE201-08NT20 - SNR

USFE201-08NT20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento31 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9,5 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio33 mm
B - Larghezza Anello interno22 mm
d - diametro interno12,7 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto17 mm
G - IngrassatoreM6x1
J - Distanza fori di fissaggio54 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro76 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,42 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,2 N-m