Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
File 3D
Scheda tecnica
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
A - Altezza alloggiamento | 29,5 mm |
A1 - Altezza base /altezza flangia | 10 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 33 mm |
B - Larghezza Anello interno | 22 mm |
d - diametro interno | 12 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 46 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 17 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
J - Distanza fori di fissaggio | 63,5 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 86 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm |
S - Dist. dal centro della pista alla faccia AI sul lato opposto disp. di chiusura | 6 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 41,3 mm |
Marchio | SNR |

PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,454 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,5 N-m |