USFE210-31T20CC - SNR

USFE210-31T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento44 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia13 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio60,6 mm
B - Larghezza Anello interno43,5 mm
d - diametro interno49,213 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio100 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto28 mm
G - IngrassatoreR1/8"
J - Distanza fori di fissaggio111 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro143 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,9 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi65,3 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico35,1 kN
C0 - Capacità di carico statico23,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,613 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m