• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFEE205T04 - SNR

USFEE205T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Altezza alloggiamento23,5 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia9 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio29 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio20,5 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno25 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto9,5 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio75 mm
J - Distanza fori di fissaggio92 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro115 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio9 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,77 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m