• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFEE207T20 - SNR

USFEE207T20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Altezza alloggiamento28 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia10 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio32,5 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio24 mm
B - Larghezza Anello interno32 mm
d - diametro interno35 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto9 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H3 - Diametro di centraggio90 mm
J - Distanza fori di fissaggio110 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro135 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,42 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m