Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US201G2
- FL203
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 25,5 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 11 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 31 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 22 mm |
| d - diametro interno | 12 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 15 mm |
| G - Ingrassatore | M6x1 |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 99 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 76,5 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 57 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 12 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 6 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,35 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,5 N-m |