Torna

USFL209-27CO - SNR

USFL209-27CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Scarica

Scheda tecnica

KitIl kit contiene le seguenti referenze - US209-27G2 - FL209N - SCOU209-27
Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

A 38 mm
A1 16 mm
A2 53 mm
B 41,2 mm
d 42,863 mm
Dz 95 mm
e 22 mm
G M6x1
H 188 mm
J 148 mm
L 108 mm
N 19 mm
S 10,2 mm
width over covers 56,9 mm
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

C 31,85 kN
C0 20,8 kN
T min. -20 °C
T max. 100 °C

ALTRE CARATTERISTICHE

Peso 1,94 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave 8 N-m