Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US212-36G2T20
- SCOU212-36
- FL212N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 48 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 18 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 67,8 mm |
B - Larghezza Anello interno | 53,7 mm |
d - diametro interno | 57,15 mm |
Dz - Diametreo esterno del coperchio | 120 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 29 mm |
G - Ingrassatore | M6x1 |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 250 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 202 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 140 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 23 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,9 mm |
Z - Larghezza sopra i coperchi | 75 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 3,695 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 16,8 N-m |