USFLE205-14T20CC - SNR

USFLE205-14T20CC

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura.

Nella figura, i supporti flangiati sono rappresentati con il coperchio di tipo aperto (albero passante). Il prodotto che ha scelto è dotato di coperchio chiuso (di estremità).
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
A - Altezza alloggiamento29,3 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia11 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio38,5 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno22,225 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio60 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento124 mm
J - Distanza fori di fissaggio99 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro70 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11,5 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi42 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,617 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m