Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US206-20G2
- SCOU206-20
- FLE206N
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| A - Altezza alloggiamento | 32,1 mm |
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 12 mm |
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 42 mm |
| B - Larghezza Anello interno | 30 mm |
| d - diametro interno | 31,75 mm |
| Dz - Diametreo esterno del coperchio | 70 mm |
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 20 mm |
| G - Ingrassatore | R1/8" |
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 142 mm |
| J - Distanza fori di fissaggio | 116,5 mm |
| L - Larghezza alloggiamento / diametro | 80 mm |
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm |
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8 mm |
| Z - Larghezza sopra i coperchi | 46,3 mm |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
| C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
| Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,784 kg |
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |