Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US210G2
- FLZ210
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 41 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 13 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 56,6 mm |
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio | 37 mm |
B - Larghezza Anello interno | 43,5 mm |
d - diametro interno | 50 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 24 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 190 mm |
H3 - Diametro di centraggio | 105 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 157 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 116 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 14 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 10,9 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 35,1 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 23,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 2,06 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 11,5 N-m |