• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFLZ212T04 - SNR

USFLZ212T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento49 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio68,8 mm
A4 - altezza alloggiamento dalla superficie di montaggio45 mm
B - Larghezza Anello interno53,7 mm
d - diametro interno60 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto30 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento238 mm
H3 - Diametro di centraggio130 mm
J - Distanza fori di fissaggio202 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro138 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto14,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico52,5 kN
C0 - Capacità di carico statico32,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,5 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave22 N-m