Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US202G2T20
 - FTE202
 
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR | 
| A - Altezza alloggiamento | 20 mm | 
| A1 - Altezza base / altezza flangia | 11 mm | 
| A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 26 mm | 
| B - Larghezza Anello interno | 22 mm | 
| d - diametro interno | 15 mm | 
| e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 10 mm | 
| G - Ingrassatore | M6x1 | 
| H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 81 mm | 
| H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto | 31 mm | 
| J - Distanza fori di fissaggio | 76,1 mm | 
| N - Dimensioni foro di fissaggio | 11,5 mm | 
| S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 6 mm | 
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità di carico dinamico | 9,55 kN | 
| C0 - Capacità di carico statico | 4,78 kN | 
| Temperatura minima di funzionamento | -20 °C | 
| Temperatura massima di funzionamento | 200 °C | 
| ALTRE CARATTERISTICHE | |
|---|---|
| Peso | 0,38 kg | 
| Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,5 N-m |