• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFTE205-14 - SNR

USFTE205-14

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento22 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia12 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio32,1 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno22,225 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto12,6 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento97 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto36 mm
J - Distanza fori di fissaggio96 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,58 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m