• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USFTE209-27T04 - SNR

USFTE209-27T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento33 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia16 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio50,2 mm
B - Larghezza Anello interno41,2 mm
d - diametro interno42,863 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto19,2 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento150 mm
H1 - Distanza lato alloggiamento / centro dell'inserto55 mm
J - Distanza fori di fissaggio160 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto10,2 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico31,85 kN
C0 - Capacità di carico statico20,8 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso2,12 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m