USP206NT20 - SNR

USP206NT20

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento48 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento30 mm
B - Larghezza Anello interno30 mm
d - diametro interno30 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto42,9 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento18 mm
H2 - Altezza alloggiamento83 mm
J - Distanza fori di fissaggio121 mm
L - Lunghezza alloggiamento165 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento54 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio17 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio21 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento200 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,27 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m