flangiato

USPA202 - SNR

USPA202

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Larghezza alloggiamento36 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento19 mm
B - Larghezza Anello interno22 mm
d - diametro interno15 mm
E - Profondità filettatura foro di montaggio9 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto30,2 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento10 mm
H2 - Altezza alloggiamento57 mm
J - Distanza fori di fissaggio48 mm
L - Lunghezza alloggiamento70 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento20 mm
N - Dimensioni foro di fissaggioM8
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,38 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,5 N-m