Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US212G2
- PAE212
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Larghezza alloggiamento | 60 mm |
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento | 42 mm |
B - Larghezza Anello interno | 53,7 mm |
d - diametro interno | 60 mm |
E - Profondità filettatura foro di montaggio | 20 mm |
G - Ingrassatore | R1/8" |
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto | 69,9 mm |
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 16 mm |
H2 - Altezza alloggiamento | 140 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 118 mm |
L - Lunghezza alloggiamento | 150 mm |
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento | 32 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | M16 |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 14,9 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 52,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 32,8 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 4 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 22 N-m |