• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPE207T04CO - SNR

USPE207T04CO

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura.

Nella figura, i supporti sono rappresentati con un coperchio aperto (albero passante) ed uno chiuso (di estremità). Il prodotto che ha scelto è dotato di due coperchi aperti.
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
A - Larghezza alloggiamento45 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento27 mm
B - Larghezza Anello interno32 mm
d - diametro interno35 mm
Dz - Diametreo esterno del coperchio80 mm
G - IngrassatoreR1/8"
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto47,6 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento19 mm
H2 - Altezza alloggiamento93 mm
J - Distanza fori di fissaggio126 mm
L - Lunghezza alloggiamento163 mm
L1 - Altezza piede dell'alloggiamento49 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio14 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio21 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8,5 mm
Z - Larghezza sopra i coperchi58,9 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico25,7 kN
C0 - Capacità di carico statico15,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso1,532 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m