Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US207G2
- PF207
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 10,8 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 5 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 26 mm |
B - Larghezza Anello interno | 32 mm |
d - diametro interno | 35 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 2,5 mm |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 126,5 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 100 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 11 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 25,7 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 15,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 100 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,81 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 5,5 N-m |