Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con anello eccentrico, tenuta a labbro singolo, per applicazioni ad alta temperatura
Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.
Il kit contiene le seguenti referenze
- US206-19G2T20
- PFE206
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | SNR |
A - Altezza alloggiamento | 21,1 mm |
A1 - Altezza base / altezza flangia | 23,4 mm |
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio | 34,1 mm |
B - Larghezza Anello interno | 30 mm |
d - diametro interno | 30,163 mm |
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto | 12,1 mm |
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento | 114,3 mm |
J - Distanza fori di fissaggio | 89,2 mm |
J1 - Interasse del foro asolato | 48,5 mm |
L - Larghezza alloggiamento / diametro | 203,2 mm |
N - Dimensioni foro di fissaggio | 8,7 mm |
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto | 8 mm |
T - Spessore | 2,5 mm |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità di carico dinamico | 19,5 kN |
C0 - Capacità di carico statico | 11,2 kN |
Temperatura minima di funzionamento | -20 °C |
Temperatura massima di funzionamento | 200 °C |
ALTRE CARATTERISTICHE | |
---|---|
Peso | 0,81 kg |
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave | 3,7 N-m |