• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

flangiato

USPFL205-14T04 - SNR

USPFL205-14T04

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura

Supporti autoallineanti con ampia scelta di supporti di fissaggio, disponibili in ghisa, acciaio inox o termoplastica.

Il kit contiene le seguenti referenze

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
A - Altezza alloggiamento8,7 mm
A1 - Altezza base / altezza flangia4 mm
A2 - Altezza totale della superficie di montaggio21,5 mm
B - Larghezza Anello interno27 mm
d - diametro interno22,225 mm
e - Distanza tra superficie di montaggio e cuscinetto2 mm
H - Lunghezza, larghezza o diametro dell'alloggiamento95,2 mm
J - Distanza fori di fissaggio76,2 mm
L - Larghezza alloggiamento / diametro71 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio8,7 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7,5 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico14 kN
C0 - Capacità di carico statico7,88 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,28 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,7 N-m