USPLE201-08T04 - SNR

USPLE201-08T04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento30 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento20,5 mm
B - Larghezza Anello interno22 mm
d - diametro interno12,7 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto27 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento11 mm
H2 - Altezza alloggiamento54 mm
J - Distanza fori di fissaggio88,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento119 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio14 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto6 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico9,55 kN
C0 - Capacità di carico statico4,78 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,39 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave3,2 N-m