USPLE211-32NT04 - SNR

USPLE211-32NT04

Corpo esterno in ghisa, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento60 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento39,5 mm
B - Larghezza Anello interno45,3 mm
d - diametro interno50,8 mm
G - IngrassatoreM6x1
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto61,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento23,2 mm
H2 - Altezza alloggiamento128 mm
J - Distanza fori di fissaggio170,5 mm
L - Lunghezza alloggiamento219,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio18 mm
N1 - Lunghezza del foro di montaggio26 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto11,8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico43,55 kN
C0 - Capacità di carico statico29,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso3,4 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave8 N-m