USPP204T04 - SNR

USPP204T04

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo, per applicazioni a bassa temperatura
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
A - Larghezza alloggiamento31,7 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento21,6 mm
B - Larghezza Anello interno25 mm
d - diametro interno20 mm
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto25,4 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento2,4 mm
H2 - Altezza alloggiamento49,9 mm
J - Distanza fori di fissaggio76 mm
L - Lunghezza alloggiamento98,4 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio9 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto7 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico12,8 kN
C0 - Capacità di carico statico6,65 kN
Temperatura minima di funzionamento-40 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,22 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m