USPP206 - SNR

USPP206

Corpo in lamiera d'acciaio, cuscinetto-inserto radiale a sfere con grani filettati, tenuta a labbro singolo
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
A - Larghezza alloggiamento37,5 mm
A1 - larghezza parte superiore alloggiamento25,5 mm
B - Larghezza Anello interno30 mm
d - diametro interno30 mm
H - Distanza base dell'alloggiamento al centro del cuscinetto33,3 mm
H1 - Altezza piede dell'alloggiamento3,6 mm
H2 - Altezza alloggiamento65,7 mm
J - Distanza fori di fissaggio95 mm
L - Lunghezza alloggiamento117,5 mm
N - Dimensioni foro di fissaggio11 mm
S - Distanza tra faccia e centro del cuscinetto8 mm
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità di carico dinamico19,5 kN
C0 - Capacità di carico statico11,2 kN
Temperatura minima di funzionamento-20 °C
Temperatura massima di funzionamento100 °C
ALTRE CARATTERISTICHE
Peso0,45 kg
Coppia di serraggio raccomandata per viti fissaggio cave5,5 N-m